Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HLJB2.00-4-BLACK |
HLJB2.00-4-GRAY |
HLJB3.00-4-AL |
HLJB3.00-4-BS |
HLJB3.00-4-FO |
JB2.00-4 |
JB3.00-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | Spécifications de la roue (g) | Largeur de pneu | Poids mort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.01 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 260 | 35.01~80.00 | 80 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 210 | 50 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, noir | 2 | 3690 | ||
101.47 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 260 | 35.01~80.00 | 80 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 210 | 50 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, gris | 2 | 3690 | ||
207.48 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 304 | 80.01~140.00 | 130 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 248 | 73 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 3 | 7500 | ||
155.48 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 306 | 80.01~140.00 | 110 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 253 | 82 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 3 | 5480 | ||
125.61 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 305 | 80.01~140.00 | 110 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 250 | 76 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 3 | 5370 | ||
69.16 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | 2 | 2580 | ||
101.14 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | 3 | 3660 |
Loading...
Butée | Avec double butée (rotation + pivotement) | Matériau du raccord | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Spécifications de la roue(g)
Largeur de pneu
Poids mort
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles