Roulettes en caoutchouc polybutadiène à base de résine, modèle PND (roulements en acier inoxydable)

Roulettes en caoutchouc polybutadiène à base de résine, modèle PND (roulements en acier inoxydable)
Features a wheel with a tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation. The wheel main body is made from Nylon 6 resin, which has excellent chemical-resistance and shock resistance, and also features a built-in stainless steel bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PND-75
PND-100
PND-130
PND-150
PND-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)

31.42 €

1 9 jours 75321039

36.57 €

1 9 jours 100321242

55.35 €

1 9 jours 130382052

63.68 €

1 9 jours 150382055

77.39 €

1 9 jours 200422055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc Roulement Disponible

Assistance technique