• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes en caoutchouc d'uréthane à base de résine, modèle PNUA (roulements coulissants)

Roulettes en caoutchouc d'uréthane à base de résine, modèle PNUA (roulements coulissants)
  • Remise sur volume
The wheel main body is made from Nylon 6 resin, which has excellent chemical-resistance and shock resistance, while urethane rubber is used for the tire. Since the bearing part is a sliding bearing, the PNU type or PNUD type is suitable for use under high loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PNUA-75
PNUA-100
PNUA-130
PNUA-150
PNUA-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)

16.45 €

1 9 jours 75321039

23.33 €

1 9 jours 100321242

31.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

130352052

43.73 €

1 9 jours 150382055

62.71 €

1 9 jours 200422055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc uréthane Roulement Aucun

Assistance technique