Référence fabricant: SV-200
Marque: GIFU SANKEN KOGYO
Prix: 75.56 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SV-200
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc | D.E. de la roue(Ø) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 45 | Diamètre du trou(Ø) | 20 | Largeur du moyeu(mm) | 55 |
Roulement | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en caoutchouc polybutadiène à cadre en acier, modèle SV (roulements radiaux), le numéro d'article est le suivant: SV-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SV-200.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles