• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes en nylon MC, modèle UWB

Roulettes en nylon MC, modèle UWB
An integrated wheel made from MC nylon that features excellent abrasion-resistance and oil-resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UWB-100-42
UWB-100-57
UWB-130-52
UWB-130-60
UWB-150-55
UWB-150-60
UWB-200-55
UWB-200-71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)

82.19 €

1 22 jours 100291242

82.47 €

1 22 jours 100291257

96.41 €

1 22 jours 130362052

96.41 €

1 22 jours 130362060

129.44 €

1 22 jours 150402055

129.44 €

1 22 jours 150402060

185.74 €

1 22 jours 200422055

194.61 €

1 22 jours 200422571

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon Roulement Disponible

Assistance technique