• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes en nylon MC, modèle UWBD (roulements en acier inoxydable)

Roulettes en nylon MC, modèle UWBD (roulements en acier inoxydable)
A wheel made from MC nylon that features excellent abrasion-resistance and oil-resistance. Features a built-in stainless steel bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UWBD-75
UWBD-100
UWBD-130
UWBD-150
UWBD-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)

78.37 €

1 14 jours 75241039

109.38 €

1 14 jours 100291242

121.84 €

1 14 jours 130362052

158.65 €

1 14 jours 150402055

250.47 €

1 14 jours 200422055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon Roulement Disponible

Assistance technique