• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes en fer modèle F

Roulettes en fer modèle F
Since it is made of iron, it features excellent load resistance, chemical-resistance, heat-resistance, and cold-resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-50
TF-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)

23.64 €

1 5 jours 502710

28.35 €

1 5 jours 652512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Fer Largeur du moyeu(mm) 29
Roulement Disponible

Assistance technique