Pneu sans gonflage 6½X2-3HL PU, mousse d'uréthane

Pneu sans gonflage 6½X2-3HL PU, mousse d'uréthane
Since it is filled with foamed urethane instead of air, there is no need to worry about getting a flat tire, and it is also features superior and economy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

61/2X2-3HL-PU

Référence pièce
61/2X2-3HL-PU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

58.03 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Mousse d'uréthane D.E. de la roue(Ø) 175
Largeur de roue(mm) 51 Diamètre du trou(Ø) 12 Largeur du moyeu(mm) 63
Roulement Disponible Spécifications de roue, couleur Pneu auto-obturant type PU (mousse d'uréthane)

Vous vous trouvez sur la page de Pneu sans gonflage 6½X2-3HL PU, mousse d'uréthane, le numéro d'article est le suivant: 61/2X2-3HL-PU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61/2X2-3HL-PU.

Assistance technique