Pneu gonflé à l'air 2.50-4HL / Pneu sans air

Pneu gonflé à l'air 2.50-4HL / Pneu sans air
A tire that is filled with air. Runs smooth even on surfaces with a few steps or bumps thanks to its excellent elasticity. / Since it is filled with rubber instead of air, there is no need to worry about getting a flat tire, and it is also features superior and economy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2.50-4HL-AL
2.50-4HL-BS
2.50-4HL-FO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Spécifications de roue, couleur

128.60 €

1 5 jours 22060Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant)

112.65 €

1 5 jours 22565Pneu Bridgestone utilisé

68.21 €

1 9 jours 21862Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc Diamètre du trou(Ø) 20
Largeur du moyeu(mm) 82 Roulement Disponible

Assistance technique