Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8X3.00-4HL-AL |
8X3.00-4HL-FO |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Spécifications de roue, couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.56 € | 1 | 9 jours | 210 | 65 | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | ||
111.67 € | 1 | 9 jours | 218 | 67 | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc | Diamètre du trou(Ø) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du moyeu(mm) | 82 | Roulement | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Spécifications de roue, couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles