Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H-6-A-A |
H-8-A-A |
H-10-A-A |
H-12-A-A |
H-16-A-A |
H-20-A-A |
H-25-A-A |
H-30-A-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de transmission maximale (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.73 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 12.5 | 40 | 1 001 à 2 000 | 2000 | 9 | ||
48.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 16 | 50 | 1 001 à 2 000 | 1800 | 19 | |
76.61 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 20 | 56 | 1 001 à 2 000 | 1450 | 34 | ||
91.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 25 | 71 | 1 001 à 2 000 | 1200 | 60 | |
105.06 € | 1 | 8 jours | 10 | 16 | 32 | 80 | 301 à 1 000 | 900 | 147 | ||
102.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 40 | 100 | 301 à 1 000 | 720 | 265 | |
151.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 50 | 126 | 301 à 1 000 | 580 | 520 | |
232.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 57 | 165 | 301 à 1 000 | 510 | 804 |
Loading...
Type | Type standard | Caractéristique | Haute précision / Haute durabilité | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A | Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
φd(Ø)
φd(Ø)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Capacité de transmission maximale(N▪m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles