Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-6-A-A |
B-8-A-A |
B-10-A-A |
B-12-A-A |
B-14-A-A |
B-16-A-A |
B-18-A-A |
B-20-A-A |
B-22-A-A |
B-25-A-A |
B-30-A-A |
B-35-A-A |
B-40-A-A |
B-45-A-A |
B-50-A-A |
B-60-A-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de transmission maximale (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 50 | 1 001 à 2 000 | 1700 | 8 | |
37.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 16 | 56 | 1 001 à 2 000 | 1500 | 18 | |
43.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 68 | 1 001 à 2 000 | 1300 | 31 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 24 | 84 | 1 001 à 2 000 | 1100 | 55 | |
53.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 28 | 94 | 301 à 1 000 | 950 | 88 | |
86.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 32 | 104 | 301 à 1 000 | 830 | 127 | |
84.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | 36 | 120 | 301 à 1 000 | 750 | 186 | |
92.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 124 | 301 à 1 000 | 670 | 245 | |
116.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 22 | 44 | 130 | 301 à 1 000 | 600 | 333 | |
128.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 50 | 140 | 301 à 1 000 | 530 | 490 | |
205.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 60 | 178 | 301 à 1 000 | 440 | 736 | |
273.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | 70 | 200 | 301 à 1 000 | 380 | 1177 | |
405.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | 80 | 228 | 301 à 1 000 | 330 | 1765 | |
501.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 45 | 90 | 250 | 100~300 | 300 | 2550 | |
557.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 100 | 270 | 100~300 | 260 | 3334 | |
970.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 120 | 300 | 100~300 | 220 | 5688 |
Loading...
Type | Type standard | Caractéristique | Couple élevé | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard | Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A | Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A |
Type Q (Décomposition) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
φd(Ø)
φd(Ø)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Capacité de transmission maximale(N▪m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles