Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BD-6-A-A |
BD-8-A-A |
BD-10-A-A |
BD-12-A-A |
BD-14-A-A |
BD-16-A-A |
BD-18-A-A |
BD-22-A-A |
BD-25-A-A |
BD-30-A-A |
BD-35-A-A |
BD-40-A-A |
BD-45-A-A |
BD-50-A-A |
BD-60-A-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de transmission maximale (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.26 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 12 | 75 | 1 001 à 2 000 | 1300 | 6 | ||
70.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 16 | 86 | 1 001 à 2 000 | 1100 | 14 | ||
77.20 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 20 | 102 | 301 à 1 000 | 950 | 26 | ||
104.82 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 24 | 125 | 301 à 1 000 | 780 | 44 | ||
95.21 € | 1 | 19 jours | 10 | 14 | 28 | 143 | 301 à 1 000 | 680 | 70 | ||
113.10 € | 1 | 8 jours | 10 | 16 | 32 | 158 | 301 à 1 000 | 600 | 98 | ||
149.88 € | 2 | 8 jours | 10 | 18 | 36 | 180 | 301 à 1 000 | 530 | 147 | ||
218.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 22 | 44 | 200 | 301 à 1 000 | 430 | 265 | |
293.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 50 | 220 | 301 à 1 000 | 390 | 392 | |
478.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 60 | 275 | 301 à 1 000 | 310 | 588 | |
597.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | 70 | 310 | 100~300 | 270 | 941 | |
765.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | 80 | 350 | 100~300 | 230 | 1422 | |
938.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | 90 | 390 | 100~300 | 210 | 2010 | ||
1,282.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 100 | 426 | 100~300 | 190 | 2648 | ||
1,905.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 120 | 485 | 100~300 | 160 | 4511 |
Loading...
Type | Type standard | Caractéristique | Couple élevé | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard | Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A | Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A |
Type Q (Décomposition) | NA |
Configurer
Propriétés de base
φd(Ø)
φd(Ø)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Capacité de transmission maximale(N▪m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles