Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HJD-6-A-A |
HJD-8-A-A |
HJD-10-A-A |
HJD-12-A-A |
HJD-14-A-A |
HJD-16-A-A |
HJD-18-A-A |
HJD-20-A-A |
HJD-22-A-A |
HJD-25-A-A |
HJD-30-A-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de transmission maximale (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 12 | 49.5 | 1 001 à 2 000 | 1400 | 6 | |
94.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 15 | 58 | 1 001 à 2 000 | 1250 | 10 | |
63.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 19 | 67.5 | 301 à 1 000 | 1000 | 24 | ||
116.17 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 23 | 83 | 301 à 1 000 | 830 | 31 | ||
88.76 € | 1 | 8 jours | 10 | 14 | 26 | 94.5 | 301 à 1 000 | 730 | 46 | ||
104.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 16 | 30 | 117.5 | 301 à 1 000 | 630 | 73 | ||
122.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 18 | 33 | 129 | 301 à 1 000 | 570 | 110 | ||
147.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 36 | 139 | 301 à 1 000 | 530 | 137 | ||
214.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 22 | 40 | 150 | 301 à 1 000 | 470 | 186 | ||
214.72 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 44 | 168 | 301 à 1 000 | 430 | 255 | ||
277.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 51 | 195 | 301 à 1 000 | 380 | 382 |
Loading...
Type | Type standard | Application | Standard | Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A |
Configurer
Propriétés de base
φd(Ø)
φd(Ø)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Capacité de transmission maximale(N▪m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles