Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé en acier inoxydable, modèle HS-P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-6P-A-A
HS-8P-A-A
HS-10P-A-A
HS-12P-A-A
HS-16P-A-A
HS-20P-A-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Longueur totale
(mm)

298.56 €

1 Disponible 11 jours 10612.5148.5~252

315.24 €

1 Disponible 11 jours 10816180.5~423.5

370.95 €

1 Disponible 11 jours 101020212~440

456.75 €

1 Disponible 11 jours 101225257~575

740.57 €

1 11 jours 101632295~602

1,014.44 €

1 11 jours 102040335~842

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à arbre Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Application Standard
Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) A Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) A Type Q (Décomposition) NA

Assistance technique