• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Paliers à roulements / en T / fendu / roulement à billes à gorge profonde / UPW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UPW-720
UPW-722
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)

80.35 €

1 Disponible 8 jours 1020

80.31 €

1 Disponible 8 jours 1022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type T Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Nombre de roulements Simple
Matériau du support EN AW-2017 équiv. Bague de retenue NA Largeur L(mm) 52
Type Jeu de supports de roulement, type à bague externe captive Traitement de surface NA

Assistance technique