Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-97-0 |
B-97-1 |
B-97-2 |
B-97-3 |
B-97-4 |
B-97-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L1 (mm) | Diamètre extérieur D1 (φ) | Code produit | Diamètre de l'arbre φD3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 102 | 18 | 10227 | 10 | ||
4.86 € | 1 | 6 jours | - | 94 | 16 | 10228 | 8 | ||
3.89 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 82 | 14 | 10229 | 6 | ||
3.45 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 75 | 12 | 10230 | 5 | ||
4.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 94 | 14 | 11581 | 6 | ||
3.75 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 12 | 11582 | 5 |
Loading...
Type du corps principal | Type spécial | Matériau | Tuyau en acier au carbone pour structure mécanique | Finition de surface | Textile |
---|---|---|---|---|---|
Trou de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur L1(mm)
Diamètre extérieur D1(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles