• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnière dissimulée à écrou hexagonal à ailette simple modèle B, B-541-B

Charnière dissimulée à écrou hexagonal à ailette simple modèle B, B-541-B

Détails du produit:

Référence fabricant: B-541-B

Marque: TAKIGEN

Prix: 4.68

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-541-B

Référence pièce
B-541-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.68 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 51 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 22 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.3
Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage Trou traversant Code produit 10497

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée à écrou hexagonal à ailette simple modèle B, B-541-B, le numéro d'article est le suivant: B-541-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-541-B.

Assistance technique