• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnière dissimulée en L, B-521

Charnière dissimulée en L, B-521

Détails du produit:

Référence fabricant: B-521-1(BA-71)

Marque: TAKIGEN

Prix: 4.65

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-521-1(BA-71)

Référence pièce
B-521-1(BA-71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.65 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 70 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Textile Largeur l(mm) 22 Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 8 Trou de montage NA Code produit 11779

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L, B-521, le numéro d'article est le suivant: B-521-1(BA-71).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-521-1(BA-71).

Assistance technique