Charnière dissimulée en L, B-591

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-591

Référence pièce
B-591
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.31 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 70 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 26 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.6
Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage NA Code produit 10531

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L, B-591, le numéro d'article est le suivant: B-591.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-591.

Assistance technique