• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnière dissimulée en U, B-540

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-540-1(BA-80-1)
B-540-2(BA-80-2)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

3.15 €

1 Jour même

Stock

106018.5211785

5.21 €

1 6 jours 107022.53.211786

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Textile
Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage NA

Assistance technique