Référence fabricant: B-590-2
Marque: TAKIGEN
Prix: 4.84 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-590-2
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 80 | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Largeur l(mm) | 81 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 3.2 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 6 | Trou de montage | NA | Code produit | 10530 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en U, B-590, le numéro d'article est le suivant: B-590-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-590-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles