Référence fabricant: B-531
Marque: TAKIGEN
Prix: 5.88 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-531
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 60 | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Largeur l(mm) | 28 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 3.2 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 5 | Trou de montage | NA | Code produit | 10484 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en U, modèle 1, B-531, le numéro d'article est le suivant: B-531.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-531.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles