Référence fabricant: B-562-1
Marque: TAKIGEN
Prix: 4.90 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-562-1
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 62 | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Largeur l(mm) | 98 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 2 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 4 | Trou de montage | Trou traversant d'un côté | Code produit | 10511 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en U, type 3, B-562-1, le numéro d'article est le suivant: B-562-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-562-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles