Charnières d'angle / réduction conique / 180° (crantage 90°) / fonte de zinc / B-845 / TAKIGen

Charnières d'angle / réduction conique / 180° (crantage 90°) / fonte de zinc / B-845 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Unlike the stay type, it does not take up space.
· Click on the stainless steel ball at 90° intervals.
· Easy to install on surface type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-845

Référence pièce
B-845
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

22.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 20 Trou de montage Trou traversant
Code produit 11677

Vous vous trouvez sur la page de Charnières d'angle / réduction conique / 180° (crantage 90°) / fonte de zinc / B-845 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-845.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-845.

Assistance technique