Charnières désaxée avec axe réglable / fraisages coniques, trous oblongs / zinc moulé / chromé / FB-655 / TAKIGen

Charnières désaxée avec axe réglable / fraisages coniques, trous oblongs / zinc moulé / chromé / FB-655 / TAKIGen
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: FB-655-1

Marque: TAKIGEN

Prix: 36.03

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-655-1

Référence pièce
FB-655-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 162 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 29 Épaisseur de la plaque t(mm) 9.5
Trou de montage Trou traversant Code produit 61512

Vous vous trouvez sur la page de Charnières désaxée avec axe réglable / fraisages coniques, trous oblongs / zinc moulé / chromé / FB-655 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-655-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-655-1.

Assistance technique