Charnière pour crémaillère de serveur, B-142

Charnière pour crémaillère de serveur, B-142
[Features]
· The hinge pin can be easily pulled out, making the door easily detachable.
· In this mechanism a pin is held by a spring, which makes it resistant to vibration.
· Left / right dual use type (change to left specification by rearranging the pins)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-142

Référence pièce
B-142
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.35 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 114.5 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 22 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.3
Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage Trou traversant Code produit 13045

Vous vous trouvez sur la page de Charnière pour crémaillère de serveur, B-142, le numéro d'article est le suivant: B-142.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-142.

Assistance technique