Charnière dissimulée en L en acier inoxydable, type 1, B-1534

Charnière dissimulée en L en acier inoxydable, type 1, B-1534
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric
· Width W (mm): 17
· Plate thickness t (mm): 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1534-1
B-1534-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Code produit

5.91 €

1 Jour même

Stock

6012843

5.34 €

1 6 jours 4012844

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Textile
Largeur l(mm) 17 Épaisseur de la plaque t(mm) 2 Diamètre de l'arbre φD(mm) 5
Trou de montage NA

Assistance technique