Référence fabricant: B-1800-B
Marque: TAKIGEN
Prix: 49.44 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1800-B
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 92 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Surface polie brillante | Largeur l(mm) | 132 |
Épaisseur de la plaque t(mm) | 4 | Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 13129 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / axe de charnière caché / acier inoxydable / B-1800-B / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1800-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1800-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles