Couvercles de charnière à ressort / acier inoxydable / B-1346-PC / TAKIGen

Couvercles de charnière à ressort / acier inoxydable / B-1346-PC / TAKIGen
[Features]
· Built-in spring reduces the cover weight.
· Prevents accidents such as pinching your fingers because it holds the cover at an arbitrary angle.
· Adjustment of holding torque is possible using adjustment nut even after installation.
· Space can be effectively used by using it to replace the damper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1346-PC-0
B-1346-PC-1
B-1346-PC-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Code produit

6.49 €

1 6 jours -289.35313330

4.58 €

1 6 jours 102253013319

3.21 €

1 6 jours 101243013296

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Matériau Polyacétal Finition de surface N/A
Application Couvercle dédié B-1346 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique