• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières à ressort / à ouverture / à rouleau / acier inoxydable / tambour poli / B-1046 / TAKIGen

Charnières à ressort / à ouverture / à rouleau / acier inoxydable / tambour poli / B-1046 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Classic spring hinge. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1046-1
B-1046-2
B-1046-3
B-1046-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Trou de montage Code produit

3.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

1051381.53Trou traversant10638

3.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1038321.53Trou traversant10639

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025321.23Trou traversant10640

2.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020140.51Sans trou10641

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Polissage du corps

Assistance technique