Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1046-G-1 |
B-1046-G-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 51 | 38 | 13270 | ||
3.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 38 | 32 | 13273 |
Loading...
Type du corps principal | Charnière d'amortissement / à friction / à ressort | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Polissage du corps |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de la plaque t(mm) | 1.5 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 3 | Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles