Référence fabricant: B-1401-1
Marque: TAKIGEN
Prix: 13.54 €
Délai de livraison: 6 jours
Hauteur du corps principal: 17.5 mm
Code produit: 11273
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1401-1
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 60 | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Polissage | Largeur l(mm) | 54 | Trou de montage | Trou traversant |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière à glissière en acier inoxydable (ouverture à 100°) B-1401, le numéro d'article est le suivant: B-1401-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1401-1.
Configurer
Propriétés de base
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-1401-2 |
B-1401-2-C |
B-1401-3-C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur du corps principal (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|
14.32 € | 1 | 6 jours | 22.5 | 11275 | ||
12.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 22.5 | 11276 | |
15.39 € | 1 | 6 jours | 27.5 | 11281 |