Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1864-1-L |
B-1864-1-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inversé | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
49.44 € | 1 | 6 jours | Type gauche | 11854 | ||
49.44 € | 1 | 6 jours | Type droit | 12445 |
Loading...
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 118 | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Textile | Largeur l(mm) | 133 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 2.5 |
Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Propriétés de base
Inversé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles