Charnière murale de sécurité en acier inoxydable B-1147

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1147

Référence pièce
B-1147
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

16.51 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 79 Épaisseur de la plaque t(mm) 2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 4 Trou de montage Trou traversant Code produit 11539

Vous vous trouvez sur la page de Charnière murale de sécurité en acier inoxydable B-1147, le numéro d'article est le suivant: B-1147.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1147.

Assistance technique