• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnière de torsion / filetage intérieur / Fonction d'amortissement / acier inoxydable / Finition polie / B-1999-D / TAKIGen

Charnière de torsion / filetage intérieur / Fonction d'amortissement / acier inoxydable / Finition polie / B-1999-D / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Damper mechanism is incorporated with B-1999.
· Weight of the door is reduced by the spring force of the torsion arm, and the built-in damper controls the operating speed in the closing direction.
· Prevents sharp lid closure and the resulting shock.
· Ideal for casings with a structure where gas dampers can not be used

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1999-D-1
B-1999-D-2
B-1999-D-3
B-1999-D-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple maximal
(cN·m)
Code produit

431.78 €

1 6 jours 529013163

431.78 €

1 6 jours 421013164

422.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

333013165

431.78 €

1 6 jours 225013166

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 626 Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Finition brossée Largeur l(mm) 50 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique