Charnière de torsion / filetage intérieur / acier inoxydable / Finition / B-1999 / TAKIGen

Charnière de torsion / filetage intérieur / acier inoxydable / Finition / B-1999 / TAKIGen
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Built-in torsion bar reduces the cover weight.
· When opening at 90°, hold the cover with the torque of the hinge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1999-1
B-1999-3
B-1999-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Couple maximal
(cN·m)
Code produit

321.56 €

1 6 jours 576529012756

321.56 €

1 16 jours 576333012764

268.85 €

1 15 jours 476225012765

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Finition brossée
Largeur l(mm) 50 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique