• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières amovibles / asymétriques / roulées / acier inoxydable / tambour poli / B-1053-2 / TAKIGen

Charnières amovibles / asymétriques / roulées / acier inoxydable / tambour poli / B-1053-2 / TAKIGen

Détails du produit:

Référence fabricant: B-1053-2

Marque: TAKIGEN

Prix: 8.96

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1053-2

Référence pièce
B-1053-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

8.96 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Forme traction Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 30
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 40
Inversé Type combinaison gauche/droite Épaisseur de la plaque t(mm) 2 Diamètre de l'arbre φD(mm) 5
Trou de montage Trou traversant Code produit 13284

Assistance technique