Référence fabricant: B-1564
Marque: TAKIGEN
Prix: 128.76 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1564
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 126 | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Polissage électrolytique | Largeur l(mm) | 51 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 4 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 8 | Trou de montage | Trou traversant d'un côté | Code produit | 11903 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière flottante en acier inoxydable (B-1564), le numéro d'article est le suivant: B-1564.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1564.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles