• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières / à abaissement conique / asymétriques, unilatérales rondes / roulées / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / polies au tonneau / B-1225 / TAKIGen

Charnières / à abaissement conique / asymétriques, unilatérales rondes / roulées / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / polies au tonneau / B-1225 / TAKIGen

Détails du produit:

Référence fabricant: B-1225

Marque: TAKIGEN

Prix: 10.89

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1225

Référence pièce
B-1225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.89 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 40
Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 67.5 Épaisseur de la plaque t(mm) 2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage Trou traversant Code produit 11509

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / à abaissement conique / asymétriques, unilatérales rondes / roulées / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / polies au tonneau / B-1225 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1225.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1225.

Assistance technique