Référence fabricant: B-1227
Marque: TAKIGEN
Prix: 9.99 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1227
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Polissage du corps | Largeur l(mm) | 60 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 2 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 5 | Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 12742 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / lamages coniques / roulées / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / polies au tonneau / B-1227 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1227.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1227.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles