Charnières / abaissement de cône / Rond des deux côtés / roulé / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / tambour poli / B-1228 / TAKIGen

Charnières / abaissement de cône / Rond des deux côtés / roulé / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / tambour poli / B-1228 / TAKIGen
[Features]
· Stainless steel excellent in corrosion resistance SUS316 is used for blades.
· Installation of stainless steel marine hinge B-1225· B-1227 or plastic marine hinge BP-19-1-2 are compatible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1228

Référence pièce
B-1228
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.61 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 40
Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 75 Épaisseur de la plaque t(mm) 2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage Trou traversant Code produit 12743

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / abaissement de cône / Rond des deux côtés / roulé / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / tambour poli / B-1228 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1228.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1228.

Assistance technique