Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1848N
Type du corps principal | Type lame | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 85 | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Surface polie brillante | Largeur l(mm) | 179 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 4 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 8 | Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 13068 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières de porte à battant / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1848N / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1848N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1848N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles