Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FB-1880-1 |
FB-1880-2A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Alésages pour fixation | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117.34 € | 1 | 6 jours | Pour aile | 2 trous | 61116 | ||
110.47 € | 1 | 6 jours | Pour palette | 4 trous | 61120 |
Loading...
Type du corps principal | Type lame | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 144 | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Polissage électrolytique | Largeur l(mm) | 260 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 4 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 12 | Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Propriétés de base
Application
Alésages pour fixation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles