• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnière à épaulement en acier inoxydable pour équipement, B-1567

Charnière à épaulement en acier inoxydable pour équipement, B-1567
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: B-1567

Marque: TAKIGEN

Prix: 10.50

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1567

Référence pièce
B-1567
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 62 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Textile Largeur l(mm) 62 Épaisseur de la plaque t(mm) 2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 4 Trou de montage Trou traversant d'un côté Code produit 12859

Vous vous trouvez sur la page de Charnière à épaulement en acier inoxydable pour équipement, B-1567, le numéro d'article est le suivant: B-1567.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1567.

Assistance technique