• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières longue / non percées / roulées / acier inoxydable / nues / B-1808 / TAKIGen

Charnières longue / non percées / roulées / acier inoxydable / nues / B-1808 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Long hinge
· Length L (mm): 1,000
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric
· Plate thickness t (mm): 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1808-11
B-1808-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Code produit

60.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10011649

53.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

7011650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnières longues en aluminium Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1000
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Textile Épaisseur de la plaque t(mm) 2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage NA

Assistance technique