Charnière sur quatre axes en acier inoxydable, type porte intérieure, B-1404

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1404-A-3
B-1404-B-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur l
(mm)
Code produit

19.93 €

1 6 jours 1057.811528

20.36 €

1 Disponible 6 jours 1066.411529

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 42 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Polissage du corps Épaisseur de la plaque t(mm) 1.5 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique