Référence fabricant: B-1113-3
Marque: TAKIGEN
Prix: 15.55 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1113-3
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 82 | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Polissage du corps | Largeur l(mm) | 28 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 3 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 6 | Trou de montage | NA | Code produit | 10740 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée carrée en acier inoxydable pour un usage intensif, B-1113, le numéro d'article est le suivant: B-1113-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1113-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles