Charnières amovibles / lamelles coniques / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1065 / TAKIGen

Charnières amovibles / lamelles coniques / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1065 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Right side type and left side type available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1065-0-L
B-1065-0-R
B-1065-1-L
B-1065-1-R
B-1065-2-L
B-1065-2-R
B-1065-3-L
B-1065-3-R
B-1065-4-L
B-1065-4-R
B-1065-10-L
B-1065-10-R
B-1065-11-L
B-1065-11-R
B-1065-12-L
B-1065-12-R
B-1065-13-L
B-1065-13-R
B-1065-14-L
B-1065-14-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Inversé Épaisseur de la plaque t
(mm)
Trou Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Trou de montage Code produit

31.37 €

1 6 jours -125100Type gauche4NA9NA10669

31.37 €

1 6 jours -125100Type droit4NA9NA10670

22.46 €

1 6 jours -10082Type gauche4NA8NA10671

22.46 €

1 6 jours -10082Type droit4NA8NA10672

12.89 €

1 6 jours -7570Type gauche3NA6NA10673

12.89 €

1 6 jours -7570Type droit3NA6NA10674

8.23 €

1 6 jours -6550Type gauche2.5NA5NA10675

7.23 €

1 Jour même

Stock

-6550Type droit2.5NA5NA10676

6.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

-5040Type gauche2.5NA5NA10677

7.00 €

1 6 jours -5040Type droit2.5NA5NA10678

34.11 €

1 6 jours 10125100Type gauche4Disponible9Trou traversant13035

34.11 €

1 6 jours 10125100Type droit4Disponible9Trou traversant13036

25.21 €

1 6 jours 1010082Type gauche4Disponible8Trou traversant13037

22.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010082Type droit4Disponible8Trou traversant13038

14.94 €

1 6 jours 107570Type gauche3Disponible6Trou traversant13039

14.94 €

1 6 jours 107570Type droit3Disponible6Trou traversant13040

9.20 €

1 Jour même

Stock

106550Type gauche2.5Disponible5Trou traversant13041

10.26 €

1 5 jours 106550Type droit2.5Disponible5Trou traversant13042

7.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

105040Type gauche2.5Disponible5Trou traversant13043

8.67 €

1 6 jours 105040Type droit2.5Disponible5Trou traversant13044

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type standard Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Surface polie brillante

Assistance technique