Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1005-1-L |
B-1005-1-R |
B-1005-2-L |
B-1005-2-R |
B-1005-3-L |
B-1005-3-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Inversé | Épaisseur de la plaque t (mm) | Diamètre de l'arbre φD (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 38 | Type gauche | 1.2 | 4 | 10569 | ||
4.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 38 | Type droit | 1.2 | 4 | 10570 | ||
3.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 38 | 38 | Type gauche | 1 | 2.3 | 10571 | ||
3.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 38 | 38 | Type droit | 1 | 2.3 | 10572 | ||
3.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 31 | 28 | Type gauche | 0.8 | 2 | 10573 | |
4.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 31 | 28 | Type droit | 0.8 | 2 | 10574 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Type standard | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Surface polie brillante | Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Inversé
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles